Voyant d'huile, LLG 995 SF
2512+070
Type de produit: LLG 995 SF, Equip.: SNV-ST et adapteur de vue, Pression d’utilisation max. [bar]: 25, Plage de températures [°C]: -50 - 30, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
2512+070
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Combinaison | LLG 185 + LLG 740 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Indicateurs de niveau de liquide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | SNV-ST et adapteur de vue |
| Fluides | R717 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | EAC |
| Material Description | MONTURE NIVEAU 995MM NEG VANNE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | LLG |
| Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 86 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | LLG 995 SF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 35.54 Kilogram |
| Poids Net | 26.572 Kilogram |
| Volume | 99.04 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |