Danfoss logo
Sight glass, LLG

Voyant d'huile, LLG 335 F

027X0326

Description du produit: Indicateurs de niveau de liquide, Pièces inclues: Tubulure de soudage élargie

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description du produitIndicateurs de niveau de liquide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionLLG 335 F, 13-1/4", LIQ LEVEL GLASS
Nº de dossier SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPLLG
Pièces incluesTubulure de soudage élargie
Plage de températures [°C]30 °C
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitLLG 335 F

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.46 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428921954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm