Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Transmetteur de température, MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 TI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardISO 228
Désignation du modèleMBT 5550-0000-0150-11-120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du tube de protection [in]0.315 in
Diamètre du tube de protection [mm]8.0 mm
Élément de sonde [pièce]1 Qté
Élément de sonde standardISO 60751
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)13 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Indice de protectionIP65
Insert de sondeEchangeable
Longueur d'insertion [in]5.900 in
Longueur d'insertion [mm]150 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0150-11-120
Matériau du raccordAcier inoxydable
Matériau du tube de protectionAISI 316 TI
Matériel du raccord au processAcier inoxydable
Nom du produitTransmetteur de température
Plage de mesure [°C] [Max.]200 °C
Plage de mesure [°C] [Min.]0 °C
Plage de mesure [°F] [Max.]392 °F
Plage de mesure [°F] [Min.]32 °F
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.]200 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.]0 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.]392 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.]32 °F
Plage de température [°C] [Max.]200 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]392 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccordement du traitement mâle/femelleMâle
Raccordement du traitement standardISO 228-1-A
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Résistance élément de capteur [Ohm]1000 Ohm
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
Taille du raccord du process3/4
Température ambiante max. [°C]85 °C
Température ambiante max. [°F]185 °F
Tolérance de l’élément de sondeClasse B
Type d'insertionFixé
Type d’élément de sondePt
Type de produitMBT 5550
Type de raccordG
Type de raccordement du traitementG
Type transm.Intégré

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.356 Kilogram
Poids Net0.306 Kilogram
Volume0.495 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424616885
Proposition 65No significant risk