Détecteur de gaz, DGS
080Z2839
Type de capteur 1: Semi-conducteur, Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1: 0 - 2000
080Z2839
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 500 ppm |
| Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 500 ppm |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [A] | 0.25 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Avertisseur sonore et témoin lumineux |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Sondes |
| Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % RH |
| Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % RH |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz |
| Nom du produit | Détecteur de gaz |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pièces inclues | Presse-étoupes de câbleCert. calibrage |
| Plage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -35 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 140 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -31 °F |
| Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 2000 ppm |
| Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temps de réponse [s] | 0 s |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 27 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 21 V |
| Type de capteur 1 | Semi-conducteur |
| Type de produit | DGS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.374 Kilogram |
| Poids Net | 0.26 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983201 |