Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: À braser, ODM, Dim. du raccord de pression: Tube à braser, Spécifications clés: DST P110-2331-LBEB07-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBrocheB
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBrocheA
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du connecteur électriqueGreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pressionTube à braser
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)55 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP69K
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Matériau du boîtier304L
Matériau en contact avec le fluide304L/316L
Nom du produitTransmetteur de pression
Plage de pression [bar] [Max.]20.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]290.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]80.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1160 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique075G1229
Racc. Élect.Round Packard Metri-Pack
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardPour tube à braser
Raccords électriques standards150.2 SERIES
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésDST P110-2331-LBEB07-0
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
TEB dans CTR ±PE [%]2.50 % RH
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P110
Type de raccord de pressionÀ braser, ODM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.075 Kilogram
Poids Net0.061 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk