Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G6432

Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 3000-D631-A0CD21-0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression16 x 1.5
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nº de dossier SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPSensor AKS 3000
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Norme d’approbation6967179E227388E31024
Plage de pression [bar] [Max.]9.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]-1.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]130.50 psi
Plage de pression [psi] [min.]-14.50 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]40 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-30 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]104 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-22 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]2.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]1.0 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de référenceSealed gauge
Pression de surcharge max. [bar]33.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression standardISO 261
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Réglage point zéroNo
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésAKS 3000-D631-A0CD21-0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitAKS 3000
Type de raccord de pressionM
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.143 Kilogram
Poids Net0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428915427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm