Danfoss logo
Pic. P45-EU

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62-EZU, Nb de plaques: 50

111H0948

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieI
Désignation du modèleH62-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1"1/2
Dimensions des raccords Q2G1"1/2
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1G1"1/2
Dimensions du raccord H2G1"1/2
Dimensions du raccord H3H1/2
Dimensions du raccord H4H7/8
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-50
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.62
Modèle de plaqueEZU
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques50
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H62-EZU
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté externe G
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.5 Kilogram
Poids Net9.95 Kilogram
Volume27.783 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255272809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm