Danfoss logo
Pic. P45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CZ, Nb de plaques: 56

111H1285

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieII
Désignation du modèleH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L1
Dimensions des raccords Q2L1
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4H5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1L1"1/4
Dimensions du raccord H2L1"1/4
Dimensions du raccord H3H12.2
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.62
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques56
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H62L-CZ
Type de raccord H1Raccordement fileté externe R
Type de raccord H2Raccordement fileté externe R
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.24 Kilogram
Poids Net9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm