Danfoss logo
H48T-CH

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H48T-CH, Nb de plaques: 80

111H0034

Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH48T-CH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L1
Dimensions des raccords Q2L1
Dimensions des raccords Q3H1/2
Dimensions des raccords Q4H5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR744
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCEEACPEDUL
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.48
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques80
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]140.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]2030 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H48T-CH
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19 Kilogram
Poids Net18.5 Kilogram
Volume20.868 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm