Danfoss logo
Pic. AB

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H39L-EZU, Nb de plaques: 46

111B8949

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N3/4K
Dimensions des raccords Q2N3/4K
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1QB7.93
Dimensions du raccord H2QB7.93
Dimensions du raccord H3H5/8A
Dimensions du raccord H4H5/8F
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACPEDUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.39
Modèle de plaqueEZU
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques46
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H39L-EZU
Type de raccord H1Adaptateur
Type de raccord H2Adaptateur
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.861 Kilogram
Poids Net4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm