Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 100

111B8664

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1"1/4
Dimensions des raccords Q2G1"1/4
Dimensions des raccords Q3H1/2
Dimensions des raccords Q4H1"1/8J
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionEvaporator
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACUL
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-100
Matériau de brasageCopper brazing
Model No.39
Modèle de plaqueEZU
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques100
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementWith distributor
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H39L-EZU
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1G External thread connection
Type de raccord Q2G External thread connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.8 Kilogram
Poids Net8.6 Kilogram
Volume14.433 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255023364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm