Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H118L-EZ, Nb de plaques: 82-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H118L-EZ, Nb de plaques: 82

111H1173

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieII
Désignation du modèleH118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N1/2
Dimensions des raccords Q2N1/2
Dimensions des raccords Q3H3/4
Dimensions des raccords Q4H1"5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1T60.3
Dimensions du raccord H2T60.3
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.118
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques82
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]508 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H118L-EZ
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut37.8 Kilogram
Poids Net29.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm