Danfoss logo
 Pic. P30

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D62, Nb de plaques: 30

111H0983

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieI
Désignation du modèleD62
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H5/8
Dimensions des raccords Q2H5/8
Dimensions des raccords Q3H1"3/8
Dimensions des raccords Q4H1"3/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionUniversal
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger D62-30
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.62
Modèle de plaqueM
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques30
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE D62
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.87 Kilogram
Poids Net7.27 Kilogram
Volume23.153 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255274476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm