Danfoss logo
Pic. O30

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D55-H, Nb de plaques: 50

021H3625

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieI
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Depth (EF000049)555
Désignation du modèleD55-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1R1- 7/8 in
Dimensions des raccords Q2R1- 7/8 in
Dimensions des raccords Q3R1- 7/8 in
Dimensions des raccords Q4G1-H7/8 in
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionNull
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)177
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-50 (STDPG)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.55
Modèle de plaqueH
Nb de plaques50
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Note de fonctionnementNull
Number of plates (EF021092)50
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE D55-H
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe
Type de raccord Q2Raccordement ext.
Type de raccord Q3External connection
Type de raccord Q4Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null
Width (EF000008)164
With insulation shell (EF014519)FALSE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.9 Kilogram
Poids Net9.07 Kilogram
Volume14.868 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424268695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm