Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversal
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleD118L-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L1"1/4R
Dimensions des raccords Q2L1"1/4R
Dimensions des raccords Q3L1"1/4R
Dimensions des raccords Q4L1"1/4R
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionNull
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationCEEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Matériau de brasageCopper brazing
Model no.118
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques40
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE D118L-H
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1G External thread connection
Type de raccord Q2G External thread connection
Type de raccord Q3G External thread connection
Type de raccord Q4G External thread connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.6 Kilogram
Poids Net18.3 Kilogram
Volume12.577 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm