Danfoss logo
Pic. Z

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C39L-EZ-F, Nb de plaques: 42

111B6650

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC39L-EZ-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1NG1/4''
Dimensions des raccords Q2L1R
Dimensions des raccords Q3H3/8
Dimensions des raccords Q4H5/8''
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1N1R
Dimensions du raccord H2N1/2K
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.39
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueZ-F
Nb de plaques42
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C39L-EZ-F
Type de raccord H1Raccordement fileté interne G
Type de raccord H2Raccordement fileté interne G
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.27 Kilogram
Poids Net5.12 Kilogram
Volume10.096 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm