Danfoss logo
Pic. AA

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C262L-EZD-F, Nb de plaques: 222

111B6907

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC262L-EZD-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1N1/2T
Dimensions des raccords Q2N1/2T
Dimensions des raccords Q3H1"1/8
Dimensions des raccords Q4H1"1/2
Dimensions des raccords Q5H1"1/8
Dimensions des raccords Q6H1"1/2
Dimensions du raccord H1K4"
Dimensions du raccord H2K4"
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeatExchanger C262L-EZD-F-222(111/55+55)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model No.262
Modèle de plaqueZD
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques222
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C262L-EZD-F
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne R
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut224.05 Kilogram
Poids Net223.9 Kilogram
Volume298.144 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424690144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm