Danfoss logo
Pic. U

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C12L-EZ, Nb de plaques: 10

111B1786

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC12L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q13/4 in
Dimensions des raccords Q23/4 in
Dimensions des raccords Q33/4 in
Dimensions des raccords Q41/2 in
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCRNEACKRAIARoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10(LW)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 304L
Model no.12
Modèle de plaqueZ
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques10
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 304L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C12L-EZ
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.6 Kilogram
Poids Net0.45 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424245801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm