Danfoss logo
Pic. R45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H118L-C, Nb de plaques: 138

111B8276

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH118L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1L1"1/2
Dimensions des raccords Q2L1"1/2
Dimensions des raccords Q3H5/8
Dimensions des raccords Q4H5/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3H5/8
Dimensions du raccord H4H5/8
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-136(68/33+33)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.118
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueH
Nb de plaques138
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H118L-C
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Raccord à braser
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56 Kilogram
Poids Net43.29 Kilogram
Volume116.64 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255212621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm