Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChiller
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC117L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2N1/2K
Dimensions des raccords Q37/8B
Dimensions des raccords Q4H1"3/8H
Dimensions des raccords Q57/8B
Dimensions des raccords Q6H1"3/8H
Dimensions du raccord H1T60.3
Dimensions du raccord H2T60.3
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.FeetLiftStud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionEvaporator
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Matériau de brasageCopper brazing
Model No.117
Modèle de plaqueZD-B
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques62
Nom du produitMicro Plate heat exchanger
Note de fonctionnementWith distributor
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]45.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C117L-EZD-B
Type de raccord H1Solder connection
Type de raccord H2Solder connection
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2G Internal thread connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Solder connection
Type de raccord Q6Solder connection

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.1 Kilogram
Poids Net22.89 Kilogram
Volume42.444 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm