Danfoss logo
Pic. K

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-210B, Nb de plaques: 178

111H1305

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIV
Désignation du modèleB3-210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3H1"1/8
Dimensions des raccords Q4H1"5/8D
Dimensions des raccords Q5H1"1/8
Dimensions des raccords Q6H1"5/8D
Dimensions du raccord H1Rc2"1/2
Dimensions du raccord H2Rc2"1/2
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.PiedsGoujonLift
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-178-3.0-HDQ
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.210B
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques178
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-210B
Type de raccord H1Raccordement fileté interne R
Type de raccord H2Raccordement fileté interne R
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Raccord à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut179.87 Kilogram
Poids Net159.87 Kilogram
Volume249.28 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255300380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm