Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-136, Nb de plaques: 84-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-136, Nb de plaques: 84

111H0914

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIII
Désignation du modèleB3-136
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1K50.8
Dimensions du raccord H2K1.5
Dimensions du raccord H3K50.8
Dimensions du raccord H4K1.5
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCEEACKRAIAUA
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-84-3.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques84
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle136
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-136
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Raccordement Victaulic
Type de raccord H4Raccordement Victaulic
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut46.42 Kilogram
Poids Net38.42 Kilogram
Volume116.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255269069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm