Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260C, Nb de plaques: 298
111H0903
Pression d’utilisation max. [bar]: 16, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
111H0903
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universel |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Désignation du modèle | B3-260C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | K4 |
| Dimensions des raccords Q2 | K4 |
| Dimensions des raccords Q3 | K4 |
| Dimensions des raccords Q4 | K4 |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | PiedsGoujonLift |
| Fluides | R718 |
| Fonction | Multifunctional |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Homologation | EACUL |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-298-1.6-H |
| Matériau de brasage | Brasage cuivre |
| Modèle de plaque | H |
| Nb de plaques | 298 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de modèle | 260C |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 232 psi |
| Product line | 31 |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | BPHE B3-260C |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q2 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q3 | Victaulic connection |
| Type de raccord Q4 | Raccordement Victaulic |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 259.4 Kilogram |
| Poids Net | 234.4 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |