Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260C, Nb de plaques: 372-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260C, Nb de plaques: 372

111H0892

Pression d’utilisation max. [bar]: 16, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieArt. 4, par. 3
Désignation du modèleB3-260C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2Null
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1K4
Dimensions du raccord H2K4
Dimensions du raccord H3K4
Dimensions du raccord H4K4
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.GoujonLift
FluidesR718
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationEACUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Modèle de plaqueH
Nb de plaques372
Caractéristique
Valeur
Nº de modèle260C
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]232 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-260C
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Raccordement Victaulic
Type de raccord H4Raccordement Victaulic
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut312.64 Kilogram
Poids Net287.64 Kilogram
Volume375.584 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm