Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversal
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-027
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H1"3/8H
Dimensions des raccords Q2H1"3/8H
Dimensions des raccords Q3H1/2D
Dimensions des raccords Q4H1/2D
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1QB6.2
Dimensions du raccord H2QB6.2
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Equip.Stud
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsHeat exchangers
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Matériau de brasageCopper brazing
Model No.027
Modèle de plaqueL
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques10
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-027
Type de raccord H1Adapter
Type de raccord H2Adapter
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Solder connection
Type de raccord Q2Solder connection
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Solder connection
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.7 Kilogram
Poids Net2.5 Kilogram
Volume2.447 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm