Danfoss logo
Pic. L

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260B, Nb de plaques: 290

111B1535

Pression d’utilisation max. [bar]: 20, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1Null
Dimensions des raccords Q2N1/2
Dimensions des raccords Q3N1/2
Dimensions des raccords Q4Null
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1K5''
Dimensions du raccord H2K4''
Dimensions du raccord H3K5''
Dimensions du raccord H4K4''
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Stud;Lift
FluidesR718
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-290-2.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.260B
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueH
Nb de plaques290
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]20.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]290 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-260B
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q3G Internal thread connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut301.45 Kilogram
Poids Net301.3 Kilogram
Volume196.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424545970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm