Danfoss logo
Pic. I

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-113, Nb de plaques: 50

111B0303

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleB3-113
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1/2
Dimensions des raccords Q2G1/2
Dimensions des raccords Q3Null
Dimensions des raccords Q47/8 in
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2G2
Dimensions du raccord H37/8 in
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Pieds
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.113
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueH
Nb de plaques50
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-113
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté externe G
Type de raccord H3Raccord à braser
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Raccord à braser
Type de raccord Q1Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q2Raccordement fileté interne G
Type de raccord Q3Null
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.95 Kilogram
Poids Net25.8 Kilogram
Volume44.712 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm