Danfoss logo
AS-XP05

Module E/S, AS-XP05

080G6014

Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]5.0 W
Désignation du modèleAS-XP05 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]10 Qté
FonctionI/O module
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationHomologué ULCEEACRCMUA
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
Kit de raccord080G6034
Kit de raccord inclusOui
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIPf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Nom du produitModule E/S
Nom du produit dans le dossier SCIPALSMART SCIP-2
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]2 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]5 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d'horloge réelNo
Type d’affichageWithout Display
Type de produitAS-XP05
Zone d'applicationProgrammable controller

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut262 Gram
Poids Net157 Gram
Volume1.152 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm