Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Module E/S, AS-XP05+

080G6012

Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Batterie de secours [V] CC [max.]42 V
Batterie de secours [V] CC [min.]18 V
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]5.0 W
Control of Stepper driver [pc]1 Qté
Désignation du modèleAS-XP05+ S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]10 Qté
FonctionI/O module
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationHomologué ULCEEACRCMUA
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
Kit de raccord080G6035
Caractéristique
Valeur
Kit de raccord inclusOui
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIPf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Nom du produitModule E/S
Nom du produit dans le dossier SCIPALSMART SCIP-2
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]2 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]5 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d'horloge réelNo
Type d’affichageWithout Display
Type de produitAS-XP05+
Zone d'applicationProgrammable controller

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.28 Kilogram
Poids Net0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm