Danfoss logo
080G6042_as-ui04_panel

Panneau de commande, AS-UI04

080G6042

Méthode de montage: Montage sur panneau, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)-II7(c)-V
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]10.0 W
Désignation du modèleAS-UI04 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionUser Interface
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationHomologué ULCEEAC
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Kit de raccord080G6051
Kit de raccord inclusOui
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAS-UI04 Panel Mounted SinglePack
Méthode de montageMontage sur panneau
Nº de dossier SCIP939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
Nom du produitPanneau de commande
Nom du produit dans le dossier SCIPAlsmart Codes
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineElectronic Controllers and Services
Sirènenon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temps d'horloge réelNo
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageTFT 480x272 color
Type de communicationCAN-FD
Type de produitAS-UI04
Zone d'applicationProgrammable controller

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.355 Kilogram
Poids Net0.25 Kilogram
Volume1.477 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162931189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm