AS-UI Snap-on
080G6016
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
080G6016
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
| Désignation du modèle | AS-UI Snap-on S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fonction | User Interface |
| Groupe de produits | Régulateurs programmables |
| Homologation | Homologué ULCEEACRCMUA |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP40 |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | AS-UI Snap-on SinglePack |
| Méthode de montage | Snap-on |
| Nom du produit | Display |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sirène | non |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temps d'horloge réel | No |
| Type d’affichage | LCD 128x64 mono |
| Type de produit | AS-UI Snap-on |
| Zone d'application | Programmable controller |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.099 Kilogram |
| Poids Net | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |