Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

OP-LJZ048D40Q

115N0679

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsLBP
Code électriqueQ
Compressor modelNTZ048-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-LJZ048D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]355 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ048D40Q 220V/3F/60Hz
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D40Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0679
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurD8
Type de produitOptyma™ D40
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut80 Kilogram
Poids Net71 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm