Danfoss logo
OP-HGZ064D39N/Q - 115N0654 - 115N0655

OP-HGZ064D39N

115N0654

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueN
Compressor modelMTZ064-1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionOP-HGZ064D39N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D39N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)10.81 kW
Model numberOP-HGZ064D39N
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ D39
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – version standard + coffret électrique complet

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut143 Kilogram
Poids Net128 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm