Danfoss logo
 OP-HJZ019D40N/Q

OP-HJZ019D40N

115N0327

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueN
Compressor modelMTZ019-1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]285 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionOP-HJZ019D40N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]355 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.10 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ019D40N 220V/1F/60Hz
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZ019D40N
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0327
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurD8
Type de produitOptyma™ D40
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut75 Kilogram
Poids Net66 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm