Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM160D20E

115F0870

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Code électriqueE
Compressor modelMT160-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]500 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]600 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]13980 m³/h
DescriptionOP-HGM160D20E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D20E
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity [kW] (R22)20.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20E
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique115F0063
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ D20
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut200 Kilogram
Poids Net190 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm