Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGZ160D49V

115F0410

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueV
Compressor modelMTZ160-9
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]500 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]600 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]13980 m³/h
DescriptionOP-HGZ160D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
Caractéristique
Valeur
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)26.25 kW
Model numberOP-HGZ160D49V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut262 Kilogram
Poids Net244 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm