Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGZ160D49Q

115F0409

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ160-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]500 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]600 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]13980 m³/h
DescriptionOP-HGZ160D49Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]600 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]3.50 A
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D49Q
Model numberOP-HGZ160D49Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut262 Kilogram
Poids Net244 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm