Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJZ044D49Q

115F0388

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ44-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6300 m³/h
DescriptionOP-HJZ044D49Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.9 kW
Caractéristique
Valeur
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)7.28 kW
Model numberOP-HJZ044D49Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurJ8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut115 Kilogram
Poids Net102 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm