Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJZ040D49V

115F0386

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueV
Compressor modelMTZ40-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]6300 m³/h
DescriptionOP-HJZ040D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ040D49V
Model numberOP-HJZ040D49V
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurJ8
Type de produitOptyma™ D49
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD49
VersionDescriptionD49 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut101 Kilogram
Poids Net88 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm