Danfoss logo
OP-LGHE215NTA02D

OP-LGHE215NTA02D

114X5680

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]400/3/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueD
Compressor modelNTZ215-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]480 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]740 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]8600 m³/h
DescriptionOP-LGHE215NTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]400 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]671.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.98 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.17 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]800 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22.3 A
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-LGHE215NTA02D
Nº de dossier SCIP8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 L3
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)3
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Produit identique114X5144
Profondeur [mm]1200.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]86 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]5/8 in
RLA15.9 A
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]400 V
Tension 50Hz [V] [max.]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]400 V
Type de condenseurL3
Type de produitOptyma™ A02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut155.5 Kilogram
Poids Net154.2 Kilogram
Volume993.902 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm