Danfoss logo
OP-MCZC068MTA02E - OP-MCMD054MTA02D/G

OP-MCMD054MTA02G

114X5214

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMT032-5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]160 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3150 m³/h
DescriptionOP-MCMD054MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]230 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]605.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.73 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.06 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]650.0 mm
Material DescriptionOP-MCMD054MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.72 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC20 A
Model numberOP-MCMD054MTA02G
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 E4
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]630.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]75 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA14.3 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]400.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]230 V
Tension 50Hz [V] [max.]230 V
Tension 50Hz nominale max. [V]230 V
Tension 60Hz nominale max. [V]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurE4
Type de produitOptyma™ A02
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut71.5 Kilogram
Poids Net64 Kilogram
Volume381.323 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162526347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm