OP-LCHC021
114X1564
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114X1564
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Code de remplacement | 114X1600 |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC21CLX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 55 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 53 W |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Description | OP-LCHC021SCA00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR507A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 296.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | EAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.39 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.35 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 518.0 mm |
| Material Description | OP-LCHC021SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC021 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Produit identique | 114X1600 |
| Profondeur [mm] | 331.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 16 W |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 16 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 64 dBA |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 254.000 mm |
| Technologie | Piston |
| Tension 50Hz [V] | 220 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de condenseur | BG_4/5 |
| Type de produit | Optyma™ A00 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | A00 |
| VersionDescription | A00 : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.982 Kilogram |
| Poids Net | 22.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565431 |