Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-LCHC008

114X1301

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelNL8.4CLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]36 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]518 m³/h
DescriptionOP-LCHC008NLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]230 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.25 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.23 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LCHC008NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-LCHC008
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]10 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
RLA2.5 A
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]230.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurBG_3
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A01
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement
Volume du réservoir [L]1.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.25 Kilogram
Poids Net18 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.411 Liter
EAN/UPC5702428565653