Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-LCHC006

114X1217

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air volume (EF002618)420
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueG
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelFR6CLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connection voltage (EF003625)240
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]420 m³/h
Depth (EF000049)525
DescriptionOP-LCHC006FRA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Height (EF000040)255
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.17 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LCHC006FRA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC006
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Caractéristique
Valeur
Number of phases (EF000351)1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]5 W
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]5 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]56 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHNo
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)FALSE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)FALSE
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]200.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]220 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurBG_2
Type de produitOptyma™ A01
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma avec tuyauteries cuivre pour contrôle de pression KP + vannes d'arrêt sur les lignes d'aspiration et liquide + réservoir + boîte de raccordement
Weight (EF000167)18.53
Width (EF000008)395

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.533 Kilogram
Poids Net18 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume52.881 Liter
EAN/UPC5702428565691