Danfoss logo
 OP-MCHC010SCA04G - OP-MCHC012CA04G

OP-MCHC013SCA04G

114X0408

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelSC12MLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]13 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]631 m³/h
DescriptionOP-MCHC013SCA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]254 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.18 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCHC012CA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA04G
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]17 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
RLA4 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurBG_4/5
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A04
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 avec KP17WB + kit FSA + cordon d'alimentation
Volume du réservoir [L]1.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut28 Kilogram
Poids Net23 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume72.384 Liter
EAN/UPC5702428565905