Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211Q

OP-HRSM0750NC211Q

114N6086

Segment d’application: Application haute température, Fluides: R452B; R410A; R454B, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBP
Code électriqueQ
Compressor modelDSH105-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]400 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]14000 m³/h
DescriptionOP-HRSM0750NC211Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]560 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.80 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0213Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM0750NC211Q
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]400 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA36.4 A
Segment d’applicationApplication haute température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]560.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
Type de condenseurQ8
Type de produitOptyma™ C
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionC : Version personnalisée
Volume du réservoir [L]12.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut262 Kilogram
Poids Net244 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume980.126 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm