HCZC0275UWE300R
114N3660
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R448A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50 460/3/60
114N3660
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | CEUL |
| Code électrique | R |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 298 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 3008 m³/h |
| Description | HCZC0275UWE300R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 350 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 340 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 415 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 440 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R448A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 415 V |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.27 A |
| Material Description | HCZC0275UWE300R 400-460V 50-60Hz UL/CE |
| MCC | 9 A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | HCZC0275UWE300R |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 3 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 3 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 160 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 3/8 in |
| RLA | 5.4 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 350.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Type de condenseur | D5 |
| Type de produit | Optyma™ WE |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 480 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 440 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | WE |
| Volume du réservoir [L] | 4.2 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 78.98 Kilogram |
| Poids Net | 60.98 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 156.247 Liter |
| EAN/UPC | 5715255261179 |