Danfoss logo
OP-HGZC0700UWE300Q

OP-HGZC0700UWE300Q

114N3624

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirASME
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ080-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]5000 m³/h
DescriptionOP-HGZC0700UWE300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]671.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]1199.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0700UWE300Q MTZ80-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Caractéristique
Valeur
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)13.4 kW
MCC35.4 A
Model numberOP-HGZC0700UWE300Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]800.00 mm
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA26.9 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension 60Hz [V]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurN3
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ WE
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWE
VersionDescriptionWE : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur par cartouche. Les unités > 3 HP utilisent le contrôle de cyclage du ventilateur KPU
Volume du réservoir [L]17.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut189 Kilogram
Poids Net172 Kilogram
Volume645.234 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424068165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm