Danfoss logo
 OP-HCZC0150UWJ300N/Q

OP-HCZC0150UWJ300Q

114N3602

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ018-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]170 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2900 m³/h
DescriptionOP-HCZC0150UWJ300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR448AR449AR452A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]462.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]508.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.66 kW
MCC9.2 A
Model numberOP-HCZC0150UWJ300Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]640.00 mm
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA6.4 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 60Hz [V]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]200 V
Type de condenseurTAL 4
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ WJ
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : Coffret électrique, réservoir, contrôle double pression, contrôle de cyclage du ventilateur, filtre déshydrateur, voyant
Volume du réservoir [L]4.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut63 Kilogram
Poids Net45 Kilogram
Volume134.918 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428586375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm