OP-LGH215D40R
114N3361
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 460/3/60
114N3361
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 460/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | R |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 720 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-LGH215D40R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 457 mm |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.80 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 6.65 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LGZ215D40R NTZ215A4LR1A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LGH215D40R |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Phases du compresseur | 3 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | N8 |
| Type de produit | Optyma™ D40 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Version | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier |
| Volume du réservoir [L] | 14.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 203 Kilogram |
| Poids Net | 186 Kilogram |
| Volume | 707.9 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |